Datacenter & HVAC
Kompakte Integration und effiziente Luftstromregelung für anspruchsvolle Kühlsysteme.
Zuverlässigkeit
Lange Lagerlebensdauer unterstützt einen zuverlässigen Dauerbetrieb und reduziert Wartungsaufwand.
| DIRECTION | LOAD (kN) | W30 SLIM SMART EC 6308 / 6205 |
PLAYER 1 | PLAYER 2 | PLAYER 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| AXIAL | 0.8 | 250k | 18k | 18k | 76k |
| 1.0 | 150k | 8k | 9k | 38k | |
| 1.2 | 100k | 6k | 6k | 23k | |
| 1.4 | 60k | 4k | 4k | 15k | |
| 2.3 | 20k | 1k | 1k | 4k | |
| RADIAL | 0.2 | 250k | 50k | 50k | 150k |
| 0.4 | 150k | 19k | 19k | 70k | |
| 0.6 | 100k | 6k | 6k | 30k | |
| 0.9 | 60k | 2k | 2k | 10k | |
| 1.4 | 20k | 0.6k | 0.6k | 3k |
Kompakt, wo es zählt
bis zu 45 %
Die kompakte Bauform schafft mehr Freiraum für platzkritische Anwendungen und vereinfacht die Integration.
Effizienz
Der EC-Antrieb kombiniert hohe Effizienz mit variabler Drehzahlregelung und kann den Energiebedarf deutlich senken.
Plug and Play
Die integrierte Elektronik reduziert zusätzliche Komponenten und Verdrahtung und vereinfacht die Inbetriebnahme.
Anwendungen
Kompakte Integration und effiziente Luftstromregelung für anspruchsvolle Kühlsysteme.
Hohe Effizienz und kompakte Bauform für kontinuierliche industrielle Anwendungen.
Kontakt
Prüfen Sie Effizienz, Integration und Einsparpotenzial in Ihrer konkreten Anwendung.